Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Operator interfaces
  3. Produtos
  4. Push buttons
  5. 09 45 453 2101

Botão pulsador anel lum 30,5mm

Artigo nº.: 09 45 453 2101


Botão pulsador anel lum 30,5mm

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Botão pulsador anel lum 30,5mmBotão pulsador anel lum 30,5mm
Push buttons

Botão pulsador anel lum 30,5mm

Artigo nº.: 09 45 453 2101

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Push buttons with ring illumination silver Diameter of the mounting hole: 30.5 mm

Detalhes do produto


Category Operator interfaces
Element Push buttons
Specification with ring illumination
Series har-button
Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Details This item requires additional contact blocks, a module holder, and a protective cap. Please select these under “Matching Products”.
Actuation path 6 mm
Operating temperature -40 ... +70 °C
Storage temperature -50 ... +85 °C
Tightening torque ≤2.5 Nm Fixing nut
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Overvoltage category III (protection by low voltage)
Isolation group I (600 ≤ CTI)
Thickness of the panel 1 ... ‌8 mm
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Specifications EN 60947-5-1
European customs tariff number 85365080
Packaging size 10
Net weight 22.89 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140449824
eCl@ss 27371210 Front element for push-button actuators
ETIM EC000221
UNSPSC 24.0 39122221