2. Operator interfaces
  3. Produtos
  4. Service interfaces
  5. har-port
  6. USB
  7. 09 45 452 1920

CABO MONT. COM HAR PORT USB 2.0 A-A 0,5m

Artigo nº.: 09 45 452 1920


CABO MONT. COM HAR PORT USB 2.0 A-A 0,5m

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CABO MONT. COM HAR PORT USB 2.0 A-A 0,5mCABO MONT. COM HAR PORT USB 2.0 A-A 0,5m
Service interfaces

CABO MONT. COM HAR PORT USB 2.0 A-A 0,5m

Artigo nº.: 09 45 452 1920

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Service interfaces USB 2.0 Cable length: 0.5 m Connection type: Type A jack - type A connector

Detalhes do produto


Category Connectors
Element Service interfaces
Specification USB 2.0
Series har-port
Connection type Type A jack - type A connector
Fixing Screwable in cover plates
Cable length 0.5 m
Ambient temperature -25 ... +70 °C
Mating cycles 1500
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
Material (hood/housing) Polyamide (PA)
Colour (hood/housing) silver
Approvals DNV GL
European customs tariff number 85444290
Packaging size 1
Net weight 36.2 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140060579
eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222
Anterior
Próximo