Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  3. Cable connectors and cable assemblies
  4. Power and signal connectors
  5. Produtos
  6. 09 02 064 0501

CAPA PARA EURO CONECTOR B10

Artigo nº.: 09 02 064 0501


CAPA PARA EURO CONECTOR B10CAPA PARA EURO CONECTOR B10

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CAPA PARA EURO CONECTOR B10CAPA PARA EURO CONECTOR B10CAPA PARA EURO CONECTOR B10
Shell housing

CAPA PARA EURO CONECTOR B10

Artigo nº.: 09 02 064 0501

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Shell housing 10 mm Thermoplastic, Fibre-glass reinforced RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Identification Type B
Series DIN 41612
Type of accessory Shell housing
Description of the accessory 10 mm
Locking type Locking levers or locking screws
Version Top/side entry
Number of cable entries 4
Cable entry 4x
Strain relief With cable tie
2 parts Yes
Separable Yes
Limiting temperature -40 ... +125 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
Material (accessories) Thermoplastic
Fibre-glass reinforced
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 10
Net weight 36.682 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140003194
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400