2. Operator interfaces
  3. Produtos
  4. Service interfaces
  5. har-port
  6. USB
  7. 09 45 452 1918

CONEC har-port USB 2.0 A-A ; PFT BRANCO

Artigo nº.: 09 45 452 1918


CONEC har-port USB 2.0 A-A ; PFT BRANCO

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONEC har-port USB 2.0 A-A ; PFT BRANCOCONEC har-port USB 2.0 A-A ; PFT BRANCO
Service interfaces

CONEC har-port USB 2.0 A-A ; PFT BRANCO

Artigo nº.: 09 45 452 1918

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Service interfaces USB 2.0 Connection type: Type A jack - type A jack

Detalhes do produto


Category Connectors
Element Service interfaces
Specification USB 2.0
Series har-port
Connection type Type A jack - type A jack
Fixing Screwable in cover plates
Ambient temperature -25 ... +70 °C
Mating cycles ≥ 1500
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (hood/housing) Polyamide (PA)
Colour (hood/housing) White
Approvals DNV GL
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 13 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140222878
eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 43202222
Anterior
Próximo