Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 016 3302

CONECTOR

Artigo nº.: 09 06 016 3302


CONECTOR

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONECTORCONECTOR
Distributor

CONECTOR

Artigo nº.: 09 06 016 3302

para ver preços e disponibilidade.
00
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Distributor Crimp termination PCB fixing: With fixing flange Thermoplastic resin, glass-fibre filled RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Connectors
Identification Type F
Element Distributor
Series DIN 41612
Termination method Crimp termination
Connection type Cable to cable
PCB fixing With fixing flange
Details Please order crimp contacts separately.
Hot plugging No
Contact rows 1
Contact spacing (mating side) 5.08 mm
Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance 1.6 mm
Creepage distance 3 mm
Insulation resistance >1012 Ω
Contact resistance 15 mΩ
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Test voltage Ur.m.s. 1.55 kV (contact-contact)
2.5 kV (contact-ground)
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifications IEC 60603-2
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 20
Net weight 10.05 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140010901
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415