Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 09 06 232 6826

CONECTOR DIN 41612-F

Artigo nº.: 09 06 232 6826


CONECTOR DIN 41612-F

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Female connector

CONECTOR DIN 41612-F

Artigo nº.: 09 06 232 6826

para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Female connector Wave soldering termination Rated current: ‌6 A Contacts: 32 Angled Copper alloy Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2 Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts PCB fixing: With fixing flange Thermoplastic resin, glass-fibre filled RAL 7032 (pebble grey)

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Você pode usar o sucessor.
Para o produto sucessor

Detalhes do produto


Category Connectors
Identification Type F
Element Female connector
Series DIN 41612
Description of the contact Angled
Termination method Wave soldering termination
Connection type Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Number of contacts 32
Contact configuration Rows z and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
Coding Hole coding
Coding with loss of contacts
PCB fixing With fixing flange
Performance level 2
acc. to IEC 60603-2
Hot plugging No
Contact rows 3
Contact spacing (termination side) 5.08 mm
5.08 mm
Contact spacing (mating side) 3.81 mm
5.08 mm
Rated current 6 A
Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance 1.6 mm
Creepage distance 3 mm
Insulation resistance >1012 Ω
Contact resistance 15 mΩ
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Insertion force 50 N
Withdrawal force 50 N
Mating cycles 400
Test voltage Ur.m.s. 1.55 kV (contact-contact)
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R26
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Nickel
Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifications IEC 60603-2
Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 20
Net weight 33 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140013230
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415