2. Series
  3. Produtos
  4. 02 05 000 2512

CONTATO F CRIMP HAR-BUS64 RL500 AWG28-20

Artigo nº.: 02 05 000 2512


CONTATO F CRIMP HAR-BUS64 RL500 AWG28-20

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONTATO F CRIMP HAR-BUS64 RL500 AWG28-20CONTATO F CRIMP HAR-BUS64 RL500 AWG28-20
Crimp contact

CONTATO F CRIMP HAR-BUS64 RL500 AWG28-20

Artigo nº.: 02 05 000 2512

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Crimp contact Rated current: ≤1.5 A Female contact Copper alloy Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm² AWG 28 ... AWG 20

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Crimp contact
Series har-bus® 64
Termination method Crimp termination
Gender Female contact
Manufacturing process Stamped contacts
Pack contents 500 bandoliered contacts
Performance level 2
acc. to IEC 61076-4-113
Conductor cross-section (mm²) 0.09 ... 0.5 mm²
Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 20
Wire outer diameter 0.7 ... ‌1.5 mm
Rated current 1.5 A
Contact resistance 20 mΩ
Stripping length 3.5 ... 4 mm
Mating cycles 250
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
California Proposition 65 substances Nickel
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Specifications IEC 61076-4-113 (complementary)
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 132 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140000407
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522