Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 03 000 6260

CONTATO FEMEA COAXIAL G-KG2

Artigo nº.: 09 03 000 6260


Configurável
CONTATO FEMEA COAXIAL G-KG2

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONTATO FEMEA COAXIAL G-KG2CONTATO FEMEA COAXIAL G-KG2
Configurável Coaxial contact

CONTATO FEMEA COAXIAL G-KG2

Artigo nº.: 09 03 000 6260

para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Coaxial contact Straight Rated current: ≤1.4 A Female contact for male connectors Copper alloy Noble metal over Ni Mating side

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Coaxial contact
Series DIN 41612
har-modular®
Description of the contact Straight
Contacts for DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M module, male, angled
har-modular® M module, male, straight
Termination method Solder termination
Termination method Solder/crimp termination
Gender Female contact for male connectors
Connection type Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
PCB to cable
Manufacturing process Turned contacts
Performance level 1
Rated current 1.4 A
Insulation resistance >109 Ω
Contact resistance ≤10 mΩ for inner contact die
≤3 mΩ for outer ferrule
Impedance coaxial 50 Ω
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Return loss >19 dB @ 1 GHz for cables RG 316
>15 dB @ 2 GHz for cables RG 316
Insertion force 10 N
Withdrawal force 1 N
Mating cycles 500
Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
Frequency 2 GHz
ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Material (locking) Copper alloy
Specifications DIN 41626
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 2.09 g
Country of origin Hungary
GTIN 5713140004146
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522