Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 03 000 6240

CONTATO FEMEA DE ALTA CORRENTE

Artigo nº.: 09 03 000 6240


Configurável
CONTATO FEMEA DE ALTA CORRENTE

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONTATO FEMEA DE ALTA CORRENTECONTATO FEMEA DE ALTA CORRENTE
Configurável Solder contact

CONTATO FEMEA DE ALTA CORRENTE

Artigo nº.: 09 03 000 6240

para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Solder contact Straight Female contact for female connectors Copper alloy Noble metal over Ni Mating side

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Solder contact
Series DIN 41612
har-modular®
Description of the contact Straight
Contacts for DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M module, female, straight
Termination method Solder termination
Gender Female contact for female connectors
Connection type Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
PCB to cable
Manufacturing process Turned contacts
Performance level 1
Rated voltage 2800 V
Rated voltage 1,000 V when used in har-modular® cable connector (touch protection reason)
Mating cycles 500
ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Specifications DIN 41626
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 0.5 g
Country of origin Czechia
GTIN 5713140004122
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522