Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 03 000 6111

CONTATO MACHO 10 A

Artigo nº.: 09 03 000 6111


CONTATO MACHO 10 A

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONTATO MACHO 10 ACONTATO MACHO 10 A
Solder contact

CONTATO MACHO 10 A

Artigo nº.: 09 03 000 6111

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Solder contact Straight, Leading contact Rated current: ≤10 A Male contact for male connectors Copper alloy Noble metal over Ni Mating side

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Solder contact
Series DIN 41612
Description of the contact Straight
Leading contact
Contacts for DIN 41612 Type M
Termination method Solder termination
Gender Male contact for male connectors
Connection type Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Manufacturing process Turned contacts
Performance level 1
Rated current 10 A
Insertion force 10 N
Withdrawal force 1.6 N
Mating cycles 500
ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Specifications DIN 41626
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 1.87 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140003859
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522