Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 03 000 6160

CONTATO MACHO COAXIAL KG2-AFS2

Artigo nº.: 09 03 000 6160


Configurável
CONTATO MACHO COAXIAL KG2-AFS2

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONTATO MACHO COAXIAL KG2-AFS2CONTATO MACHO COAXIAL KG2-AFS2
Configurável Coaxial contact

CONTATO MACHO COAXIAL KG2-AFS2

Artigo nº.: 09 03 000 6160

para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Coaxial contact Straight Rated current: ≤1.4 A Male contact for female connectors Copper alloy Noble metal over Ni Mating side

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Coaxial contact
Series DIN 41612
har-modular®
Description of the contact Straight
Contacts for DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M module, female, straight
Termination method Solder termination
Termination method Solder/crimp termination
Gender Male contact for female connectors
Connection type Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Manufacturing process Turned contacts
Performance level 1
Rated current 1.4 A
Insulation resistance >109 Ω
Contact resistance ≤10 mΩ for inner contact die
≤3 mΩ for outer ferrule
Impedance coaxial 50 Ω
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Return loss >19 dB @ 1 GHz for cables RG 174
>17 dB @ 1 GHz for cables RG 316
Insertion force 10 N
Withdrawal force 1 N
Mating cycles 500
Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
Frequency 1 GHz
ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Specifications DIN 41626
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 1.643 g
Country of origin Hungary
GTIN 5713140003965
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522