Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 03 000 6113

CONTATO MACHO CRIMP -10 A

Artigo nº.: 09 03 000 6113


Configurável
CONTATO MACHO CRIMP -10 A

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

CONTATO MACHO CRIMP -10 ACONTATO MACHO CRIMP -10 A
Configurável Crimp contact

CONTATO MACHO CRIMP -10 A

Artigo nº.: 09 03 000 6113

para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Crimp contact Rated current: ≤10 A Male contact for male connectors Copper alloy Noble metal over Ni Mating side Conductor cross-section: 1.5 mm² AWG 16

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Crimp contact
Series DIN 41612
har-modular®
Contacts for DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M module, male, angled
har-modular® M module, male, straight
Termination method Crimp termination
Gender Male contact for male connectors
Connection type Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Manufacturing process Turned contacts
Performance level 1
Conductor cross-section (mm²) 1.5 mm²
Conductor cross-section (AWG) AWG 16
Rated current 10 A
Insertion force 10 N
Withdrawal force 1.6 N
Mating cycles 500
ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Specifications DIN 41626
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 2.14 g
Country of origin Hungary
GTIN 5713140003866
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522