2. Operator interfaces
  3. Produtos
  4. Selector switches
  5. 09 45 453 1202

Chave sel 22,3mm 90° har-switch

Artigo nº.: 09 45 453 1202


Chave sel 22,3mm 90° har-switchChave sel 22,3mm 90° har-switch

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Chave sel 22,3mm 90° har-switchChave sel 22,3mm 90° har-switchChave sel 22,3mm 90° har-switch
Selector switches

Chave sel 22,3mm 90° har-switch

Artigo nº.: 09 45 453 1202

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Selector switches Momentary 90° silver Diameter of the mounting hole: 22.3 mm

Detalhes do produto


Category Operator interfaces
Element Selector switches
Specification Momentary 90°
Series har-switch
Diameter of the mounting hole 22.3 mm
Details This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Actuation path 6 mm
Operating temperature -25 ... +70 °C
Storage temperature -40 ... +80 °C
Tightening torque 1.5 ... ‌2.2 Nm Fixing nut
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Overvoltage category III (protection by low voltage)
Isolation group I (600 ≤ CTI)
Thickness of the panel 1 ... ‌7 mm
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Specifications EN 60947-5-1
European customs tariff number 85365080
Packaging size 10
Country of origin Germany
GTIN 5713140449169
eCl@ss 27371213 Front element for selector switches
ETIM EC000222
UNSPSC 24.0 39122221