2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 800 9948

DIN POWER TRAVA FIXACAO DIR D20 METAL

Artigo nº.: 09 06 800 9948


DIN POWER TRAVA FIXACAO DIR D20 METAL

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

DIN POWER TRAVA FIXACAO DIR D20 METALDIN POWER TRAVA FIXACAO DIR D20 METAL
Fixing brackets B

DIN POWER TRAVA FIXACAO DIR D20 METAL

Artigo nº.: 09 06 800 9948

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets B for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, With ejector handle, Right Metal, Thermoplastic Metallic, RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets B
Description of the accessory for male connectors
for 19in racks according to DIN EN 60297
Single fixing
With ejector handle
Right
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
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (accessories) Metal
Thermoplastic
Colour (accessories) Metallic
RAL 7032 (pebble grey)
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 10
Net weight 16.82 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140014282
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400