Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 09 06 215 2892 222

DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)

Artigo nº.: 09 06 215 2892 222


DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)
Female connector

DIN-Power H015FS-3C1-1 (NFF)

Artigo nº.: 09 06 215 2892 222

para ver preços e disponibilidade.
00
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Female connector Wave soldering termination Rated current: ‌15 A Contacts: 15 Straight Copper alloy Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2 Coding: Shroud coding, D20 coding PCB fixing: With fixing flange Thermoplastic resin, glass-fibre filled RAL 7035 (light grey)

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Connectors
Identification Type H15
Element Female connector
Series DIN 41612
Description of the contact Straight
Termination method Wave soldering termination
Connection type Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Number of contacts 15
Contact configuration Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
Termination length 4 mm
Coding Shroud coding
D20 coding
PCB fixing With fixing flange
Performance level 1
acc. to IEC 60603-2
Hot plugging No
Contact spacing (termination side) 10.16 mm
10.16 mm
Contact spacing (mating side) 6.5 mm
10.16 mm
Rated current 15 A
Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance 4.5 mm
Creepage distance 8 mm
Insulation resistance >1011 Ω
Contact resistance 8 mΩ
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Insertion force 90 N
Withdrawal force 90 N
Mating cycles 500
Test voltage Ur.m.s. 3.1 kV
Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Nickel
Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert) RAL 7035 (light grey)
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications IEC 60603-2
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 15.86 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140939196
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415