2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 000 9544

DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle

Artigo nº.: 09 06 000 9544


DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Crimp contact

DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle

Artigo nº.: 09 06 000 9544

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Crimp contact Male contact Copper alloy Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm² AWG 24 ... AWG 28

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Crimp contact
Series DIN 41612
Contacts for DIN 41612 Type FM
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
Termination method Crimp termination
Gender Male contact
Manufacturing process Stamped contacts
Pack contents 2500 bandoliered contacts
Performance level 1
Conductor cross-section (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
Conductor cross-section (AWG) AWG 24 ... AWG 28
Wire outer diameter 0.7 ... ‌1.5 mm
Contact resistance 20 mΩ
Stripping length 3.5 ... 4 mm
Mating cycles 500
Tensile strength 11 ... ‌28 N
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
California Proposition 65 substances Nickel
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Specifications IEC 60603-2 (complementary)
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 1596 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140009738
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522