Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 000 9562

DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 Rolle

Artigo nº.: 09 06 000 9562


DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 Rolle

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Crimp contact

DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 Rolle

Artigo nº.: 09 06 000 9562

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Crimp contact Male contact Copper alloy Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side Conductor cross-section: 0.5 ... 1.5 mm² AWG 20 ... AWG 16

Detalhes do produto


Category Contacts
Type of contact Crimp contact
Series DIN 41612
Contacts for DIN 41612 Type FM
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
Termination method Crimp termination
Gender Male contact
Manufacturing process Stamped contacts
Pack contents 2500 bandoliered contacts
Performance level 2
acc. to IEC 60603-2
Conductor cross-section (mm²) 0.5 ... 1.5 mm²
Conductor cross-section (AWG) AWG 20 ... AWG 16
Wire outer diameter 1.6 ... ‌2.8 mm
Contact resistance 20 mΩ
Stripping length 3.5 ... 4 mm
Mating cycles 400
Tensile strength 60 ... ‌135 N
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Nickel
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Specifications IEC 60603-2 (complementary)
European customs tariff number 85366990
Packaging size 1
Net weight 1700 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140009806
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522