3. PCB connectors
  4. Board to board connectors
  5. Produtos
  6. Motherboard to daughtercard connection
  7. 09 05 000 9914

DIN-Power rear shroud pcb 2.8

Artigo nº.: 09 05 000 9914


DIN-Power rear shroud pcb 2.8

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Pin shroud

DIN-Power rear shroud pcb 2.8

Artigo nº.: 09 05 000 9914

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Pin shroud for type E with press-in pins, Without locking levers Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Pin shroud
Description of the accessory for type E with press-in pins
Without locking levers
Fixing Press-in fixing
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness ‌2.8 mm +0.2 ‌
‌2.8 mm -0.3 ‌
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
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 7.198 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140008762
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400