Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 09 03 000 9950

DIN-Signal C/R shroud press-in 11.75

Artigo nº.: 09 03 000 9950


DIN-Signal C/R shroud press-in 11.75

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Pin shroud

DIN-Signal C/R shroud press-in 11.75

Artigo nº.: 09 03 000 9950

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Pin shroud for female connectors type C, for male connectors type R Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Pin shroud
Description of the accessory for female connectors type C
for male connectors type R
Termination length 20 mm
Fixing Press-in fixing
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness ‌3.8 mm ±0.5 ‌
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 1
Net weight 5.61 g
Country of origin Vietnam
GTIN 5713140004290
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400