3. PCB connectors
  4. Board to board connectors
  5. Produtos
  6. Motherboard to daughtercard connection
  7. 09 03 000 9962

DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.90

Artigo nº.: 09 03 000 9962


DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.90

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Pin shroud

DIN-Signal C/R shroud screw fix 9.90

Artigo nº.: 09 03 000 9962

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Pin shroud for female connectors type C, for male connectors type R Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Pin shroud
Description of the accessory for female connectors type C
for male connectors type R
Termination length 16.2 mm
17 mm
20 mm
Fixing Screw fixing
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness ‌1.8 mm ±0.5 ‌
‌2.6 mm ±0.5 ‌
‌5.6 mm ±0.5 ‌
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
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 1
Net weight 9.2 g
Country of origin Vietnam
GTIN 5713140004412
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400