Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 09 03 164 2919

DIN-Signal C064MR-3,0C1-1

Artigo nº.: 09 03 164 2919


DIN-Signal C064MR-3,0C1-1

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

DIN-Signal C064MR-3,0C1-1DIN-Signal C064MR-3,0C1-1
Male connector

DIN-Signal C064MR-3,0C1-1

Artigo nº.: 09 03 164 2919

para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Male connector Reflow soldering termination (THR) Rated current: ‌2 A Contacts: 64 Angled Copper alloy Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2 Coding: Coding with loss of contacts, Side coding PCB fixing: With fixing flange Thermoplastic resin, glass-fibre filled Beige

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Connectors
Identification Type C
Element Male connector
Series DIN 41612
Description of the contact Angled
Features Colour deviations and speckles permitted
Termination method Reflow soldering termination (THR)
Connection type Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Number of contacts 64
Contact configuration Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
Coding Coding with loss of contacts
Side coding
PCB fixing With fixing flange
Performance level 1
acc. to IEC 60603-2
Hot plugging No
Contact rows 3
Contact spacing (termination side) 2.54 mm
Contact spacing (mating side) 2.54 mm
Rated current 2 A
Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance 1.2 mm
Creepage distance 1.2 mm
Insulation resistance >1012 Ω
Contact resistance 20 mΩ
Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Insertion force 60 N
Withdrawal force 40 N
Mating cycles 500
Test voltage Ur.m.s. 1 kV
Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert) Beige
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Au over NiP over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifications IEC 60603-2
Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Packaging size 1
Country of origin Czechia
GTIN 5713140196223
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415