Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 02 05 000 0005

DIN-Signal harbus64-160FC-B

Artigo nº.: 02 05 000 0005


DIN-Signal harbus64-160FC-B

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

DIN-Signal harbus64-160FC-BDIN-Signal harbus64-160FC-B
Female connector

DIN-Signal harbus64-160FC-B

Artigo nº.: 02 05 000 0005

para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Female connector Crimp termination Contacts: 160 Coding: Coding with loss of contacts PCB fixing: With fixing flange Thermoplastic resin, glass-fibre filled RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Connectors
Identification Type R extended
Element Female connector
Series DIN 41612
Termination method Crimp termination
Connection type PCB to cable
Number of contacts 160
Coding Coding with loss of contacts
PCB fixing With fixing flange
Hot plugging No
Contact rows 5
Contact spacing (termination side) 2.54 mm
Contact spacing (mating side) 2.54 mm
Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance 1.2 mm
Creepage distance 1.2 mm
Insulation resistance >1010 Ω
Contact resistance 15 mΩ
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Insertion force 160 N
Withdrawal force 120 N
Test voltage Ur.m.s. 1 kV (contact-contact)
1.55 kV (contact-ground)
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications IEC 61076-4-113 (complementary)
Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 20
Net weight 20.74 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140000353
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415