Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 02 09 000 0018

DIN-Signal harbus64 fixing bracket pos 1

Artigo nº.: 02 09 000 0018


DIN-Signal harbus64 fixing bracket pos 1

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Fixing brackets

DIN-Signal harbus64 fixing bracket pos 1

Artigo nº.: 02 09 000 0018

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets Type E, Position 1 Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets
Description of the accessory Type E
Position 1
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 0.27 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140948488
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400