Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 02 44 000 0011
  8. Amostra grátis

Solicite uma amostra expressa gratuita


Produto indisponível no momento

Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
EURO-DIN-SINAL-HARBUS-64-SHROU
Pin shroud EURO-DIN-SINAL-HARBUS-64-SHROU 02 44 000 0003
Alternativa
DIN-Signal-harbus64-shroud-f-pcb-22
Pin shroud DIN-Signal-harbus64-shroud-f-pcb-22 02 44 000 0011
Não disponível
Specifications and approvals
Railway classification
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Technical characteristics
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
‌4.6 mm ±0.3 ‌
‌2.2 mm ±0.3 ‌
Identification
Type of accessory
Pin shroud
Pin shroud
Category
Accessories
Accessories
Series
har-bus® 64
har-bus® 64
Material properties
REACH SVHC substances
Not contained
Not contained
REACH Annex XVII substances
Not contained
Not contained
Material (accessories)
Thermoplastic
Thermoplastic
Colour (accessories)
RAL 7032 (pebble grey)
RAL 7032 (pebble grey)
RoHS
compliant
compliant
China RoHS
e
e
ELV status
compliant
compliant
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
Not contained
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
V-0
Commercial data
Country of origin
Germany
Germany
European customs tariff number
85366990
85366990
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Packaging size
100.0
100.0
Net weight
6.7 kg
8.0 kg
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
27440292 Connector component (accessories)
GTIN
5713140000537
5713140216327