Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 000 9967

ELEMENTO DE FIXACAO B LADO DIREITO

Artigo nº.: 09 06 000 9967


ELEMENTO DE FIXACAO B LADO DIREITO

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

ELEMENTO DE FIXACAO B LADO DIREITOELEMENTO DE FIXACAO B LADO DIREITO
Fixing brackets B

ELEMENTO DE FIXACAO B LADO DIREITO

Artigo nº.: 09 06 000 9967

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets B Multiple fixing, Right, With nut M2.5 Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets B
Description of the accessory Multiple fixing
Right
With nut M2.5
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 1.782 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140010222
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400