Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 02 000 9953

ELEMENTO DE FIXACAO R1

Artigo nº.: 09 02 000 9953


ELEMENTO DE FIXACAO R1

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

ELEMENTO DE FIXACAO R1ELEMENTO DE FIXACAO R1
Fixing brackets R

ELEMENTO DE FIXACAO R1

Artigo nº.: 09 02 000 9953

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets R for inverse male connectors on pcb’s, R 1 Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets R
Description of the accessory for inverse male connectors on pcb’s
R 1
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R26
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 0.71 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140003170
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400