Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 03 096 3214

EURO CONECTOR DIN C096FC-B

Artigo nº.: 09 03 096 3214


EURO CONECTOR DIN C096FC-B

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

EURO CONECTOR DIN C096FC-BEURO CONECTOR DIN C096FC-B
Female connector

EURO CONECTOR DIN C096FC-B

Artigo nº.: 09 03 096 3214

para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
00
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Female connector Crimp termination Contacts: 96 Coding: Coding with loss of contacts PCB fixing: With fixing flange Thermoplastic resin, glass-fibre filled RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Connectors
Identification Type C
Element Female connector
Series DIN 41612
Termination method Crimp termination
Connection type PCB to cable
Number of contacts 96
Coding Coding with loss of contacts
PCB fixing With fixing flange
Details Please order crimp contacts separately.
Hot plugging No
Contact rows 3
Contact spacing (termination side) 2.54 mm
Contact spacing (mating side) 2.54 mm
Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance 1.2 mm
Creepage distance 1.2 mm
Insulation resistance >1012 Ω
Contact resistance 20 mΩ
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Insertion force 90 N
Withdrawal force 60 N
Test voltage Ur.m.s. 1 kV (contact-contact)
1.55 kV (contact-ground)
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R26
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifications IEC 60603-2
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 150
Net weight 14.667 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140004535
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415