2. Series
  3. Produtos
  4. 09 02 000 9922

EURO DE POTENCIAGDS A-B/C RAST

Artigo nº.: 09 02 000 9922


EURO DE POTENCIAGDS A-B/C RAST

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

EURO DE POTENCIAGDS A-B/C RASTEURO DE POTENCIAGDS A-B/C RAST
Fixing brackets C

EURO DE POTENCIAGDS A-B/C RAST

Artigo nº.: 09 02 000 9922

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets C for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, Right Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets C
Description of the accessory for male connectors
for 19in racks according to DIN EN 60297
Single fixing
Right
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 1.74 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140003095
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400