Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 901 9925

EURO DE POTENCIARASTELEMENT BR

Artigo nº.: 09 06 901 9925


EURO DE POTENCIARASTELEMENT BR

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

EURO DE POTENCIARASTELEMENT BREURO DE POTENCIARASTELEMENT BR
Fixing brackets B

EURO DE POTENCIARASTELEMENT BR

Artigo nº.: 09 06 901 9925

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets B for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, With nut M 2.5 DIN EN ISO 4036, Right, 20 mm Plastic, metallised Metallic

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets B
Description of the accessory for male connectors
for 19in racks according to DIN EN 60297
Single fixing
With nut M 2.5 DIN EN ISO 4036
Right
20 mm
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
Material (accessories) Plastic, metallised
Colour (accessories) Metallic
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 2.526 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140014701
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400