Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 02 44 000 0002

EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU

Artigo nº.: 02 44 000 0002


EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROUEURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU
Pin shroud

EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU

Artigo nº.: 02 44 000 0002

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Pin shroud Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series har-bus® 64
Type of accessory Pin shroud
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness ‌4 mm ±0.3 ‌
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 6.47 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140000520
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400