3. PCB connectors
  4. Board to board connectors
  5. Produtos
  6. Motherboard to daughtercard connection
  7. 02 44 000 0003

EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU

Artigo nº.: 02 44 000 0003


EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROUEURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU
Pin shroud

EURO DIN SINAL HARBUS 64 SHROU

Artigo nº.: 02 44 000 0003

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Pin shroud Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series har-bus® 64
Type of accessory Pin shroud
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness ‌4.6 mm ±0.3 ‌
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
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85366990
Packaging size 100
Net weight 6.7 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140000537
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400