2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 000 9933

GDS A-FC TRAVA

Artigo nº.: 09 06 000 9933


GDS A-FC TRAVA

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

GDS A-FC TRAVAGDS A-FC TRAVA
Fixing brackets B

GDS A-FC TRAVA

Artigo nº.: 09 06 000 9933

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets B for female connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Multiple fixing Thermoplastic RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets B
Description of the accessory for female connectors
for 19in racks according to DIN EN 60297
Multiple fixing
Details Order 2 pieces for one connector.
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
California Proposition 65 substances Not contained
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 1.08 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140010062
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400