2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Locking systems
  7. 09 00 000 5224

Han 10A TRAVA TERMOPLASTICA

Artigo nº.: 09 00 000 5224


Han 10A TRAVA TERMOPLASTICA

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Han 10A TRAVA TERMOPLASTICAHan 10A TRAVA TERMOPLASTICAHan 10A TRAVA TERMOPLASTICA
Locking levers

Han 10A TRAVA TERMOPLASTICA

Artigo nº.: 09 00 000 5224

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Locking levers Size: 10 A Single locking lever Polycarbonate (PC), Stainless steel RAL 7037 (dust grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series of hoods/housings Han A®
Type of accessory Locking levers
Locking type Single locking lever
Size 10 A
Han-Easy Lock® Sim
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 substances Nickel
Material (accessories) Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Colour (accessories) RAL 7037 (dust grey)
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
European customs tariff number 85366990
Packaging size 10
Net weight 19.947 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140002296
eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400