Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Monobloc inserts
  6. For industrial applications
  7. Hybrid
  8. 09 12 002 3011

Han BRID MACHO-C CU-M¾DULO BUS

Artigo nº.: 09 12 002 3011


Han BRID MACHO-C CU-M¾DULO BUS

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Han BRID MACHO-C CU-M¾DULO BUSHan BRID MACHO-C CU-M¾DULO BUS
Inserts

Han BRID MACHO-C CU-M¾DULO BUS

Artigo nº.: 09 12 002 3011

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Inserts Male Polycarbonate (PC) RAL 7032 (pebble grey) Rated current: ‌10 A Size: 3 A Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE

Detalhes do produto


Category Inserts
Identification Han-Brid® Cu
Specification Hybrid field bus connector
Series Han-Brid®
Gender Male
Size 3 A
Number of contacts 2
further contacts + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Details Device side
Upper part, unloaded
Rated current 10 A
Rated voltage 50 V
Rated impulse voltage 0.8 kV
Pollution degree 3
Insulation resistance >1010 Ω
Limiting temperature -40 ... +125 °C
Mating cycles 500
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
Material (insert) Polycarbonate (PC)
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals DNV GL
Specifications IEC 61984
European customs tariff number 85366990
Packaging size 10
Net weight 3 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140016682
eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522