Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Monobloc inserts
  6. For industrial applications
  7. Hybrid
  8. 09 12 004 2603

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Artigo nº.: 09 12 004 2603


Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Inserts

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Artigo nº.: 09 12 004 2603

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Inserts Male Polycarbonate (PC) RAL 7032 (pebble grey) Rated current: ‌10 A Size: 3 A Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE

Detalhes do produto


Category Inserts
Identification Han-Brid® FO
Specification Hybrid field bus connector
Series Han-Brid®
Gender Male
Size 3 A
Number of contacts 2
further contacts + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Details Cable side
With FO contacts
FO (m) + Han D® (m)
for POF crimpless
Rated current 10 A
Rated voltage 50 V
Rated impulse voltage 0.8 kV
Pollution degree 3
Insulation resistance >1010 Ω
Limiting temperature -40 ... +70 °C
Mating cycles 500
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (insert) Polycarbonate (PC)
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Specifications IEC 61984
European customs tariff number 85366990
Packaging size 10
Net weight 7.88 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140016996
eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522