2. Series
  3. Produtos
  4. 09 14 945 2101

INSERTO HAN RJ45 GENDER F.2

Artigo nº.: 09 14 945 2101


Configurável
INSERTO HAN RJ45 GENDER F.2

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

INSERTO HAN RJ45 GENDER F.2INSERTO HAN RJ45 GENDER F.2
Configurável Han® Domino RJ45 Cube

INSERTO HAN RJ45 GENDER F.2

Artigo nº.: 09 14 945 2101

para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
Carregar no configurador
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Han® Domino RJ45 Cube Domino module Gender changer, for patch cable, Large Tab Female Contacts: 8 Rated current: ‌1 A Polyamide (PA), Polycarbonate (PC), Stainless steel RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Modules
Type of module Han® Domino RJ45 Cube
Description of the module Gender changer
for patch cable
Large Tab
Size of the module Domino module
Series Han-Modular®
Gender Female
Number of contacts 8
Rated current ‌ 1 A
Rated voltage 50 V
Rated impulse voltage 0.8 kV
Pollution degree 3
Insulation resistance >1010 Ω
Limiting temperature -40 ... +70 °C
Mating cycles ≥ 500
Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Data rate ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (insert) Polyamide (PA)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications IEC 60664-1
IEC 61984
European customs tariff number 85366990
Packaging size 2
Net weight 7 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140383623
eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Anterior
Próximo