2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Han® ES Press plug-in jumpers
  7. 09 33 000 9862

JUMPER PARA CONEC ESPRESS 1x12 black 16A

Artigo nº.: 09 33 000 9862


JUMPER PARA CONEC ESPRESS 1x12 black 16A

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

JUMPER PARA CONEC ESPRESS 1x12 black 16AJUMPER PARA CONEC ESPRESS 1x12 black 16AJUMPER PARA CONEC ESPRESS 1x12 black 16A
Plug-in jumper

JUMPER PARA CONEC ESPRESS 1x12 black 16A

Artigo nº.: 09 33 000 9862

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Plug-in jumper 1x 12, Longitudinal Polyamide (PA) RAL 5004 (black blue)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series Han® ES Press
Type of accessory Plug-in jumper
Description of the accessory 1x 12
Longitudinal
Details When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Rated current ‌ 16 A
Rated voltage 500 V
Rated impulse voltage 6 kV
Pollution degree 3
Rated voltage acc. to UL 600 V
Insulation resistance >1010 Ω
Contact resistance ≤ 1 mΩ
Limiting temperature -40 ... +125 °C
Mating cycles ≥ 5
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Tin plated
Material (accessories) Polyamide (PA)
Colour (accessories) RAL 5004 (black blue)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
European customs tariff number 85389099
Packaging size 5
Net weight 8.9 g
Country of origin China
GTIN 5713140192744
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400