Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
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
  7. 09 06 001 9953

Kodierung orange f. F-Messerträger 21+5

Artigo nº.: 09 06 001 9953


Kodierung orange f. F-Messerträger 21+5

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Kodierung orange f. F-Messerträger 21+5Kodierung orange f. F-Messerträger 21+5
Coding pin

Kodierung orange f. F-Messerträger 21+5

Artigo nº.: 09 06 001 9953

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Coding pin for male connectors, for type MH 21 + 5 Thermoplastic RAL 2010 (signal orange)

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Coding pin
Description of the accessory for male connectors
for type MH 21 + 5
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 2010 (signal orange)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 0.2 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140382718
eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421