Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Tools
  3. Produtos
  4. Press in
  5. Bottom tool
  6. 07 79 000 0170

LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX

Artigo nº.: 07 79 000 0170


LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Top tool

LAMELLENEINSATZ MINI-KOAX

Artigo nº.: 07 79 000 0170

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Top tool for angled modules, 1.50 SU Mini Coax Standard

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Tools
Type of tool Top tool
Description of the tool for angled modules
1.50 SU Mini Coax Standard
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
European customs tariff number 82073090
Packaging size 1
Net weight 16.3 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140947924
eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
UNSPSC 24.0 27110000