Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  7. 07 11 100 0023

MESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MIT

Artigo nº.: 07 11 100 0023


MESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MIT

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

MESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MITMESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MIT
Female connector

MESSERLEISTE 6PAK-6 IN EPT MIT

Artigo nº.: 07 11 100 0023

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Female connector Straight Press-in termination Contacts: 6 Copper alloy Gold plated Mating side, Gold plated Termination side, centre pin, Nickel plated Termination side, grounding pin Liquid crystal polymer (LCP) Beige

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Connectors
Element Female connector
Specification Straight
Series Mini Coax
Termination method Press-in termination
Connection type Motherboard to daughtercard
Number of contacts 6
Contact configuration 2, 5, 8
Contact rows 2
Contact spacing (termination side) 4.4 mm
6.25 mm
Insulation resistance > 5 x 109 Ω
Contact resistance ≤12 mΩ Centre pin
≤6 mΩ Grounding pin
Limiting temperature -55 ... +125 °C
Insertion force 60 N
Withdrawal force 6 N
Mating cycles 500
Test voltage Ur.m.s. 1 kV
Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Data rate 2500 MHz
Impedance ‌50 Ω
PCB thickness ≥1.6 mm
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
Colour (insert) Beige
Material (contacts) Copper alloy
Surface (contacts) Gold plated Mating side
Gold plated Termination side, centre pin
Nickel plated Termination side, grounding pin
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
European customs tariff number 85366990
Packaging size 20
Net weight 7.24 g
Country of origin China
GTIN 5713140000728
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415