Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5092

P.CABO UNI BC PG21 (11.5/15.5

Artigo nº.: 09 00 000 5092


P.CABO UNI BC PG21 (11.5/15.5

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Cable gland

P.CABO UNI BC PG21 (11.5/15.5

Artigo nº.: 09 00 000 5092

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Cable gland Pg 21 Clamping range: 11.5 ... 15.5 mm Material (cable glands): Metal IP68 Wrench size: 30

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Cable gland
Limiting temperature -40 ... +130 °C
Tightening torque ≤15 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Wrench size 30
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
Size Pg 21
Clamping range 11.5 ... 15.5 mm
ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (cable glands) Metal
European customs tariff number 74122000
Packaging size 10
Net weight 65.95 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140001732
eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431