2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5084

P.CABO UNI VD PG 13.5 (7/10.5M

Artigo nº.: 09 00 000 5084


P.CABO UNI VD PG 13.5 (7/10.5M

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Cable gland

P.CABO UNI VD PG 13.5 (7/10.5M

Artigo nº.: 09 00 000 5084

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Cable gland Pg 13.5 Clamping range: 7 ... 10.5 mm Material (cable glands): Metal IP68 Wrench size: 22

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Cable gland
Limiting temperature -40 ... +130 °C
Tightening torque ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Wrench size 22
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
Size Pg 13.5
Clamping range 7 ... 10.5 mm
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (cable glands) Metal
European customs tariff number 74122000
Packaging size 10
Net weight 5 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140001657
eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431