Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Adapter
  7. 09 12 000 9908

PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board

Artigo nº.: 09 12 000 9908


PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm boardPC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
PCB adapter

PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board

Artigo nº.: 09 12 000 9908

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

PCB adapter In the Han® Q 7/0 Rated current: ‌7.5 A Polycarbonate (PC)

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory PCB adapter
Description of the accessory In the Han® Q 7/0
Gender Female
Details for PCB´s up to 2.4 mm
Rated current 7.5 A
Rated voltage 250 V
Rated impulse voltage 4 kV
Pollution degree 3
Limiting temperature -40 ... +125 °C
ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (insert) Polycarbonate (PC)
European customs tariff number 85366990
Packaging size 10
Net weight 2.8 g
Country of origin Romania
GTIN 5713140016316
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415