Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5183

PRENSA-CABO PG 11 MS

Artigo nº.: 09 00 000 5183


PRENSA-CABO PG 11 MS

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Cable gland

PRENSA-CABO PG 11 MS

Artigo nº.: 09 00 000 5183

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Cable gland Pg 11 Clamping range: 7 ... 12 mm Material (cable glands): Metal Wrench size: 21

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Cable gland
Wrench size 21
Size Pg 11
Clamping range 7 ... 12 mm
Width across corners 22.9 mm
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (cable glands) Metal
European customs tariff number 74122000
Packaging size 10
Net weight 23.486 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140002074
eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431