Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5057

PRENSA CABO PG16 FOR

Artigo nº.: 09 00 000 5057


PRENSA CABO PG16 FOR

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

PRENSA CABO PG16 FORPRENSA CABO PG16 FOR
Cable gland

PRENSA CABO PG16 FOR

Artigo nº.: 09 00 000 5057

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Cable gland for surface mounted housings Clamping range: 6.5 ... 9.5 mm

Detalhes do produto


Category Accessories
Series of hoods/housings Han-Compact®
Type of accessory Cable gland
Description of the accessory for surface mounted housings
Limiting temperature -40 ... +100 °C
Tightening torque ≤6 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Wrench size 27
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Size Pg 16
Clamping range 6.5 ... 9.5 mm
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
REACH SVHC substances 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Material (cable glands) Thermoplastic
Colour (cable gland) Black
European customs tariff number 39269097
Packaging size 10
Net weight 9.344 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140001428
eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431