Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5157

PRENSA CABO PG21

Artigo nº.: 09 00 000 5157


PRENSA CABO PG21

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

PRENSA CABO PG21PRENSA CABO PG21
Cable gland

PRENSA CABO PG21

Artigo nº.: 09 00 000 5157

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Cable gland for hoods, for cable to cable housing Clamping range: 14 ... 18 mm

Detalhes do produto


Category Accessories
Series of hoods/housings Han-Compact®
Type of accessory Cable gland
Description of the accessory for hoods
for cable to cable housing
Limiting temperature -40 ... +100 °C
Tightening torque ≤8 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Wrench size 33
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Size Pg 21
Clamping range 14 ... 18 mm
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
REACH SVHC substances 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Material (cable glands) Thermoplastic
Colour (cable gland) Black
European customs tariff number 40169300
Packaging size 10
Net weight 12.4 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140001985
eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431