Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5018

PRENSA CABO UNIVERSAL PG 36

Artigo nº.: 09 00 000 5018


PRENSA CABO UNIVERSAL PG 36

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

Cable gland

PRENSA CABO UNIVERSAL PG 36

Artigo nº.: 09 00 000 5018

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Cable gland With cutting seal Clamping range: 23 ... 34 mm

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Cable gland
Description of the accessory With cutting seal
Wrench size 47
Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Size Pg 36
Clamping range 23 ... 34 mm
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (cable glands) Metal
European customs tariff number 74122000
Packaging size 1
Net weight 60.2 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140001206
eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431