Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Series
  3. Produtos
  4. 09 06 800 9946

SUPORTE FIXACAO DIN POWER ESQ. D20 METAL

Artigo nº.: 09 06 800 9946


SUPORTE FIXACAO DIN POWER ESQ. D20 METAL

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

SUPORTE FIXACAO DIN POWER ESQ. D20 METALSUPORTE FIXACAO DIN POWER ESQ. D20 METAL
Fixing brackets B

SUPORTE FIXACAO DIN POWER ESQ. D20 METAL

Artigo nº.: 09 06 800 9946

para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Amostra grátis
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Fixing brackets B for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, With ejector handle, Left Metal, Thermoplastic Metallic, RAL 7032 (pebble grey)

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Fixing brackets B
Description of the accessory for male connectors
for 19in racks according to DIN EN 60297
Single fixing
With ejector handle
Left
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Yes
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (accessories) Metal
Thermoplastic
Colour (accessories) Metallic
RAL 7032 (pebble grey)
Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 10
Net weight 16.82 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140014275
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400