Configurador do Conector industrial Han® Conectores circulares Cabeamento do sistema Conectores para placas de circuito impresso
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
  7. 09 06 001 9950

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE INSETO DIN

Artigo nº.: 09 06 001 9950


SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE INSETO DIN

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE INSETO DINSUPORTE PARA FIXAÇÃO DE INSETO DIN
Coding pin

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE INSETO DIN

Artigo nº.: 09 06 001 9950

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Coding pin for male connectors, for type MH 21 + 5 Thermoplastic RAL 3031 (orient red)

Esse produto não pode mais ser encomendado.

Entre em contato com o seu parceiro de distribuição local.

Detalhes do produto


Category Accessories
Series DIN 41612
Type of accessory Coding pin
Description of the accessory for male connectors
for type MH 21 + 5
Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS compliant
REACH SVHC substances Not contained
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
Requirement set with Hazard Levels R26
ELV status compliant
California Proposition 65 substances Not contained
Material (accessories) Thermoplastic
Colour (accessories) RAL 3031 (orient red)
Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
European customs tariff number 85389099
Packaging size 100
Net weight 0.69 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140010611
eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421