Conectores industriais Conectores circulares Cabeamento do sistema (apenas em inglês) Conectores para placas de circuito impresso (apenas em inglês)
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
  2. Industrial connectors / Han®
  3. Rectangular connectors
  4. Produtos
  5. Accessories
  6. Cable glands
  7. 09 00 000 5070

TAMPA DE FECHAMENTO PG 11

Artigo nº.: 09 00 000 5070


TAMPA DE FECHAMENTO PG 11

A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.

TAMPA DE FECHAMENTO PG 11TAMPA DE FECHAMENTO PG 11
Dummy plugs

TAMPA DE FECHAMENTO PG 11

Artigo nº.: 09 00 000 5070

para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos
para ver preços e disponibilidade.
0
Solicitação de produtos

Visão geral das propriedades

Dummy plugs With O-ring Pg 11 Wrench size: 20 Metal

Detalhes do produto


Category Accessories
Type of accessory Dummy plugs
Description of the accessory With O-ring
Wrench size 20
Size Pg 11
China RoHS 50
RoHS compliant with exemption
REACH SVHC substances Yes
REACH Annex XVII substances Not contained
REACH ANNEX XIV substances Not contained
ELV status compliant with exemption
California Proposition 65 substances Yes
RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
REACH SVHC substances Lead
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
California Proposition 65 substances Lead
Nickel
Material (accessories) Metal
European customs tariff number 74122000
Packaging size 10
Net weight 11.53 g
Country of origin Germany
GTIN 5713140001558
eCl@ss 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical)
ETIM EC000032
UNSPSC 24.0 39121431